- Izdelki
- E11166
Montažni tulec s končnim omejilom
E11166
Fixing/M18/basic/MS/end stop
Montažni tulec s končnim omejilom
E11166
Fixing/M18/basic/MS/end stop
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Izvedba | z rebričasto matico, z omejevalnikom |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 0,08 |
---|---|
Navodilo glede montaže | Senzor z aktivno površino usmerite v desno (glej sliko z merami) |
Mere [mm] | M22 x 1 |
Oznaka navoja | M22 x 1 |
Notranji premer [mm] | 18 |
Materiali | medenina prevlečeno z belim bronom |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|