- Izdelki
- E11143
Priključni kabel z vtičem
E11143
ASTGH050MSS0010H05
Priključni kabel z vtičem
E11143
ASTGH050MSS0010H05
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |
---|