- Izdelki
- E11089
Priključni kabel z vtičnico
E11089
ADOAF030VAS0005E03
Priključni kabel z vtičnico
E11089
ADOAF030VAS0005E03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
---|