- Izdelki
- E11063
Priključni kabel
E11063
VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS
Priključni kabel
E11063
VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Materiali | TPU |
---|---|
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,6 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |