- Izdelki
- E11038
Priključni kabel
E11038
VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS
Priključni kabel
E11038
VDOGH040VAS0020E04STGH040VAS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...100 |
---|---|
Zaščita | IP 68; IP 69K |
Mehanski podatki
Materiali | PVC |
---|---|
Material ulitega dela | PVC |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 20 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm |