- Izdelki
- E11023
Zagonski kabel z vtičem ventila
E11023
AVDAA031--S0005A03
Zagonski kabel z vtičem ventila
E11023
AVDAA031--S0005A03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Prenapetostna zaščita | da; (VDR) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Materiali | PUR |
---|---|
Material ulitega dela | PUR |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: PUR |
---|