- Izdelki
- E11022
Razdelilna omarica
E11022
ZDO8H05HMSS0010H19
Razdelilna omarica
E11022
ZDO8H05HMSS0010H19
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] | 4 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 12 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -15...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Materiali | TPU |
---|---|
Material ulitega dela | TPU |
Število vrat v razdelilni omarici | 8 |
Vrsta spojnika | M12 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - reža
Priključek | Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |
---|