- Izdelki
- E10949
Priključni kabel z vtičnico
E10949
ADOAK190MSS0010B19
Priključni kabel z vtičnico
E10949
ADOAK190MSS0010B19
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 51 x 26 x 58 |
---|---|
Materiali | medenina ponikljano |
Material ulitega dela | medenina, ponikljano |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR, črn, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M23; Oblikovano telo: medenina, ponikljano; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|