- Izdelki
- E10922
Razdelilna omarica
E10922
ZDO8F039MSS0010A10
Razdelilna omarica
E10922
ZDO8F039MSS0010A10
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] | 2 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -15...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Materiali | TPU |
---|---|
Material ulitega dela | TPU |
Število vrat v razdelilni omarici | 8 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR / PVC, Brez halogenov, črn, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Električni priključek - reža
Priključek | Spojnik: 8 x M8; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |
---|