- Izdelki
- E10916
Priključni kabel z vtičnico
E10916
ADOGH040SCS0005I04
Priključni kabel z vtičnico
E10916
ADOGH040SCS0005I04
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, s premazom proti sprijemanju |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,8 mm; mreža žarkov; 4 x 0,34 mm² |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |
---|