- Izdelki
- E10851
Priključni kabel z vtičnico
E10851
ADOAA030VAS0005E03
Priključni kabel z vtičnico
E10851
ADOAA030VAS0005E03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiali | PVC |
Material ulitega dela | PVC |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PVC, rumeno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x 1/2", kotno; kodiranje: C; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno |
---|