- Izdelki
- E10846
Zagonski kabel z vtičem ventila
E10846
VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN
Zagonski kabel z vtičem ventila
E10846
VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Uporaba | NAMUR |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 15 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 30 x 15 x 39 |
---|---|
Materiali | TPU; PUR |
Material ulitega dela | TPU / PUR |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU / PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,3 m, PVC, modro, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x ventil tipa C DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU / PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |