- Izdelki
- E10837
Priključni kabel z vtičem
E10837
ASTAH050VAN00,6A02
Priključni kabel z vtičem
E10837
ASTAH050VAN00,6A02
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E10853 Primerjava izdelkov: E10837 / E10853 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Uporaba | NAMUR |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 15 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 39 x 30 x 15 |
---|---|
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, modro, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
---|