- Izdelki
- E10827
Priključni kabel z vtičnico
E10827
ADOGH042MSS0005A04
Priključni kabel z vtičnico
E10827
ADOGH042MSS0005A04
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: EVC645 Primerjava izdelkov: E10827 / EVC645 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 163 |
---|---|
Mere [mm] | 15 x 15 x 47 |
Materiali | PUR transparentno |
Material ulitega dela | PUR, transparentno |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR, transparentno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |
---|