- Izdelki
- E10816
Priključni kabel
E10816
VDOAH040MSS00,2A03STGX030
Priključni kabel
E10816
VDOAH040MSS00,2A03STGX030
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...55 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Mehanski podatki
Materiali | TPU |
---|---|
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x Torson, ravno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,2 m, PUR / PVC |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano |