- Izdelki
- E10814
Priključni kabel z vtičnico
E10814
ADOAF032VAS0020A03
Priključni kabel z vtičnico
E10814
ADOAF032VAS0020A03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Materiali | PUR |
---|---|
Material ulitega dela | PUR |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 20 m, PUR / PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
---|