- Izdelki
- E10801
Priključni kabel z vtičnico
E10801
ADOGH040VAS0020E04
Priključni kabel z vtičnico
E10801
ADOGH040VAS0020E04
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 20 m, PVC, oranžno; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno |
---|