- Izdelki
- E10791
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10791
SDOGH040MSSFKPG
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10791
SDOGH040MSSFKPG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E11508 Primerjava izdelkov: E10791 / E11508 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | < 125 AC / < 150 DC |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 20 x 20 x 52,5 |
---|---|
Materiali | PA |
Material ulitega dela | PA |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
terminali: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 4...6 mm |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|