- Izdelki
- E10780
Priključni kabel
E10780
VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS
Priključni kabel
E10780
VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC/DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Materiali | PUR |
---|---|
Material ulitega dela | PUR |
Material slepe matice | ZnAl / Ni |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: ZnAl / Ni |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 7 m, PUR / PVC, črn; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: ZnAl / Ni |