- Izdelki
- E10739
Priključni kabel z vtičnico
E10739
ADOAH040VAS0010E03
Priključni kabel z vtičnico
E10739
ADOAH040VAS0010E03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
---|---|
Materiali | PVC |
Material ulitega dela | PVC |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PVC, oranžno, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² (72 x Ø 0,05 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno |
---|