- Izdelki
- E10719
Priključni kabel z vtičnico
E10719
ADOAH042VAS0010A04
Priključni kabel z vtičnico
E10719
ADOAH042VAS0010A04
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 36 x 15 x 26 |
---|---|
Materiali | PUR |
Material ulitega dela | PUR |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR / PVC, črn, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
---|