- Izdelki
- E10717
Priključni kabel z vtičnico
E10717
ADOGH042MSS0005E04
Priključni kabel z vtičnico
E10717
ADOGH042MSS0005E04
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiali | PVC transparentno |
Material ulitega dela | PVC, transparentno |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC, transparentno; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|