- Izdelki
- E10686
Priključni kabel z vtičnico
E10686
ADOGH040MSS0005B04
Priključni kabel z vtičnico
E10686
ADOGH040MSS0005B04
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: EVC002 Primerjava izdelkov: E10686 / EVC002 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR, oranžno; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|