- Izdelki
- E10631
Priključni kabel
E10631
VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS
Priključni kabel
E10631
VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Materiali | PA 6.6 |
---|---|
Material ulitega dela | PA 6.6 |
Material slepe matice | tlačno litje cinka, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano |