- Izdelki
- E10623
Priključni kabel z vtičnico
E10623
ADOGG030--S0010A03
Priključni kabel z vtičnico
E10623
ADOGG030--S0010A03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR / PVC, Brez halogenov, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU |
---|