- Izdelki
- E10588
Priključni kabel z vtičnico
E10588
ADOGH050MSS0005A05
Priključni kabel z vtičnico
E10588
ADOGH050MSS0005A05
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: EVC071 Primerjava izdelkov: E10588 / EVC071 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|