- Izdelki
- E10571
Vtič adapterja
E10571
ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)
Vtič adapterja
E10571
ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Namestitveni navoj | PG 13.5 |
---|---|
Materiali | medenina ponikljano |
Material ulitega dela | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: medenina, ponikljano |
---|