- Izdelki
- E10561
Priključni kabel z vtičnico
E10561
ADOAH042MSS0010E03
Priključni kabel z vtičnico
E10561
ADOAH042MSS0010E03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E10635 Primerjava izdelkov: E10561 / E10635 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 29 x 15 x 44 |
---|---|
Materiali | PA 6.6 |
Material ulitega dela | PA 6.6 |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PVC, oranžno, Ø 4,5 mm; mreža žarkov; 3 x 0,34 mm² |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|