- Izdelki
- E10559
Priključni kabel z vtičnico
E10559
ADOGH040MSS0015E03
Priključni kabel z vtičnico
E10559
ADOGH040MSS0015E03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 15 x 15 x 35 |
---|---|
Materiali | PA 6.6 |
Material ulitega dela | PA 6.6 |
Material slepe matice | POM |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 15 m, PVC, rumeno, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA 6.6; Zaklep: POM |
---|