- Izdelki
- E10542
Priključni kabel z vtičnico
E10542
ADOGF030PLS0005A03
Priključni kabel z vtičnico
E10542
ADOGF030PLS0005A03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E11487 Primerjava izdelkov: E10542 / E11487 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...55 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Materiali | PUR |
---|---|
Material ulitega dela | PUR |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|