- Izdelki
- E10533
Priključni kabel z vtičnico
E10533
ADOGH040MSS07,5E03
Priključni kabel z vtičnico
E10533
ADOGH040MSS07,5E03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 7,5 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|