- Izdelki
- E10470
Priključni kabel
E10470
VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS
Priključni kabel
E10470
VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: EVC041 Primerjava izdelkov: E10470 / EVC041 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |