- Izdelki
- E10420
Priključni kabel z vtičnico
E10420
ADOGH040MSS0015G04
Priključni kabel z vtičnico
E10420
ADOGH040MSS0015G04
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | napeljava z oklopom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 578,8 |
---|---|
Mere [mm] | 15 x 15 x 46,5 |
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 15 m, PVC, črn, Ø 5 mm, oklopljeno; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon ni priključen |
---|