- Izdelki
- E10378
Priključni kabel z vtičnico
E10378
ADOGH040MSN0020A04
Priključni kabel z vtičnico
E10378
ADOGH040MSN0020A04
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Uporaba | Ex okolje cona 1 |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 15 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] | 0,196 |
---|---|
Maks. notranji indukcijski upor [µH] | 4 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiali | TPU modro |
Material ulitega dela | TPU, modro |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Kabel: 20 m, PUR / PVC, modro, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, modro; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |
---|