- Izdelki
- E10356
Priključni kabel z vtičnico
E10356
ADOAH040MSN0005A04
Priključni kabel z vtičnico
E10356
ADOAH040MSN0005A04
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Uporaba | Ex okolje cona 1 |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 15 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] | 0,49 |
---|---|
Maks. notranji indukcijski upor [µH] | 10 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR / PVC, modro, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |
---|