- Izdelki
- E10349
Priključni kabel
E10349
VDOAF032MSS0005A03STGH030MSS
Priključni kabel
E10349
VDOAF032MSS0005A03STGH030MSS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Materiali | PUR |
---|---|
Material ulitega dela | PUR |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|