You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. E10294

Priključni kabel z vtičnico

E10294

ADOGH040MSS0005F03

Priključni kabel z vtičnico

E10294

ADOGH040MSS0005F03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 250 AC / < 300 DC
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Mere [mm] 15 x 15 x 43
Materiali TPU
Material ulitega dela TPU
Material slepe matice medenina, s premazom proti sprijemanju
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 5 m, PVC, oranžno, Ø 5 mm; mreža žarkov; 3 x 0,34 mm²
Električni priključek - vtičnica
Priključek Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, s premazom proti sprijemanju; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm