- Izdelki
- E10218
Priključni kabel z vtičnico
E10218
ADOAG032--S0002A03
Priključni kabel z vtičnico
E10218
ADOAG032--S0002A03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Mehanski podatki
Materiali | TPU transparentno |
---|---|
Material ulitega dela | TPU, transparentno |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, transparentno; Zaklep: Zaskočna spona |
---|