- Izdelki
- E10208
Priključni kabel z vtičnico
E10208
ADOAH042MSS0010B03
Priključni kabel z vtičnico
E10208
ADOAH042MSS0010B03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiali | TPU transparentno |
Material ulitega dela | TPU, transparentno |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, transparentno; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|