- Izdelki
- E10195
Priključni kabel z vtičnico
E10195
ADOAG030--S0005E03
Priključni kabel z vtičnico
E10195
ADOAG030--S0005E03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 17 x 8 x 25 |
---|---|
Materiali | PUR |
Material ulitega dela | PUR |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR |
---|