- Izdelki
- E10194
Priključni kabel z vtičnico
E10194
ADOAG030--S0002E03
Priključni kabel z vtičnico
E10194
ADOAG030--S0002E03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E10217 Primerjava izdelkov: E10194 / E10217 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 17 x 8 x 25 |
---|---|
Materiali | PUR |
Material ulitega dela | PUR |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2 m, PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR |
---|