- Izdelki
- E10187
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10187
SDOAH040ZDSFKPG
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10187
SDOAH040ZDSFKPG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E11509 Primerjava izdelkov: E10187 / E11509 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC/DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Materiali | PA |
---|---|
Material ulitega dela | PA |
Material slepe matice | tlačno litje cinka, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
terminali: ...0,75 mm²; Kabelska uvodnica: PG 7 |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano |
---|