- Izdelki
- E10095
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10095
SDOAH042ZDSFKPG
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10095
SDOAH042ZDSFKPG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E11510 Primerjava izdelkov: E10095 / E11510 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 36 x 20 x 31 |
---|---|
Materiali | PA |
Material ulitega dela | PA |
Material slepe matice | tlačno litje cinka, ponikljano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
terminali: ...0,75 mm²; Kabelska uvodnica: PG 7 |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano |
---|