- Izdelki
- E10090
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10090
SDOAH042PLSFKPG
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E10090
SDOAH042PLSFKPG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E11510 Primerjava izdelkov: E10090 / E11510 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -30...80 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 20 x 34 x 32 |
---|---|
Materiali | PA |
Material ulitega dela | PA |
Material slepe matice | PA |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
terminali: ...0,5 mm²; Kabelska uvodnica: PG 7 |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: PA |
---|