- Izdelki
- E10007
Priključni kabel z vtičnico
E10007
ADOAH042ZDS0002E03
Priključni kabel z vtičnico
E10007
ADOAH042ZDS0002E03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 36 x 15 x 26 |
---|---|
Materiali | PUR |
Material ulitega dela | PUR |
Material slepe matice | tlačno litje cinka, ponikljano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2 m, PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano |
---|