- Izdelki
- DN0202
Preklopni ojačevalnik
DN0202
N600/230VAC/0,08A
Preklopni ojačevalnik
DN0202
N600/230VAC/0,08A
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: DN0200 Primerjava izdelkov: DN0202 / DN0200 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
---|
Območje uporabe
Uporaba | napajanje in vrednotenje signala |
---|
Električni podatki
Nazivna napetost AC [V] | < 230 |
---|---|
Toleranca nazivne napetosti [%] | 10 |
Toleranca 2 nazivne napetosti [%] | 10 |
Nazivna frekvenca AC [Hz] | 47...63 |
Pomožna energija za senzorje DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 40 mA) |
Izhodi
Obremenljivost kontakta | 4 A / 625 VA / 250 V AC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...50 |
---|---|
Zaščita | IP 40 |
Terminali stopnje zaščite | IP 20 |
Mehanski podatki
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
---|---|
Materiali | plastika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Priključek | sponke: ...4 mm² |
---|