- Izdelki
- DI0003
Kompaktna enota za vrednotenje za nadzor hitrosti
DI0003
DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M
Kompaktna enota za vrednotenje za nadzor hitrosti
DI0003
DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 10 |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Območje uporabe
Uporaba | preprosto vrednotenje vrtenja in linearnega premikanja glede na prenizko hitrost; blokiranje |
---|
Električni podatki
Nazivna napetost AC [V] | 20...250 |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 20...250 |
Odpornost na napačno polarnost | ne |
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 6,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 6 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 1,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 250; (350 AC (...50 °C)) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 2200 |
Dokaz kratkega stika | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 10 |
---|---|
Prilagodljivo območje zaznavanja | ne |
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [Imp/min] | 50...3000 |
---|
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 10 |
Odzivni časi
Začetna premostitev [s] | 12 |
---|---|
Maks. dušilna frekvenca [Imp/min] | 4000 |
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | večstopenjski potenciometer |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
---|---|
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materiali | medenina posebno prevlečeno; PBT |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 50 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|