- Izdelki
- DD0088
Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti
DD0088
D100/230VAC/EXT.POT.
Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti
DD0088
D100/230VAC/EXT.POT.
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
---|
Območje uporabe
Uporaba | univerzalno vrednotenje zaporedij impulzov glede na previsoko ali prenizko hitrost; nadzor hitrosti vrtenja |
---|
Električni podatki
Nazivna napetost AC [V] | < 230 |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 24 |
Toleranca nazivne napetosti [%] | 10 |
Toleranca 2 nazivne napetosti [%] | 10 |
Nazivna frekvenca AC [Hz] | 50...60 |
Pomožna energija za senzorje DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število relejnih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Število relejnih izhodov | 1 |
---|---|
Obremenljivost kontakta | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [Imp/min] | 5...5000 |
---|
Natančnost / odstopanja
Histereza [% Sr] | 5...100 |
---|---|
Ponovljivost [% Sr] | < 5 |
Odzivni časi
Začetna premostitev [s] | 0,5...15 |
---|
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | fina nastavitev znotraj območja preko potenciometra |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaščita | IP 40 |
Terminali stopnje zaščite | IP 20 |
Mehanski podatki
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
---|---|
Materiali | plastika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
---|