- Izdelki
- DC0102
Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti
DC0102
D100/230VAC/3-CHANNEL
Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti
DC0102
D100/230VAC/3-CHANNEL
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
---|---|
Mere [mm] | 75 x 100 x 110 |
Območje uporabe
Uporaba | ocenjevanje zaporedja impulzov glede na doseganje minimalne hitrosti vrtenja v obratih; centrifuge; mešalniki |
---|
Električni podatki
Nazivna napetost AC [V] | < 230 |
---|---|
Nazivna napetost DC [V] | 24 |
Toleranca nazivne napetosti [%] | 10 |
Toleranca 2 nazivne napetosti [%] | 10 |
Nazivna frekvenca AC [Hz] | 50...60 |
Pomožna energija za senzorje DC [V] | 24 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število relejnih izhodov: 3 |
---|
Izhodi
Število relejnih izhodov | 3 |
---|---|
Obremenljivost kontakta | 4 A / 250 V AC (30 V DC) |
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [Imp/min] | 50...500 |
---|
Natančnost / odstopanja
Histereza [% Sr] | < 5 |
---|---|
Ponovljivost [% Sr] | < 5 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...55 |
---|---|
Zaščita | IP 40 |
Terminali stopnje zaščite | IP 20 |
Mehanski podatki
Ohišje | ohišje za namestitev DIN tirnice |
---|---|
Mere [mm] | 75 x 100 x 110 |
Materiali | plastika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
---|
Električni priključek
Priključek | sponke: ...2,5 mm² |
---|