- Izdelki
- CR0153
Programirljivi krmilnik za premične stroje
CR0153
R360/32bit Ext/64 I/O/ISO
Programirljivi krmilnik za premične stroje
CR0153
R360/32bit Ext/64 I/O/ISO
- Za zapletene krmilne funkcije v kmetijskih in gozdarskih strojih
- Z veliko večfunkcionalnimi vhodi in izhodi, ki jih je mogoče konfigurirati
- Zelo zmogljivi vmesniki CAN s protokolom ISOBUS
- Programirljivi skladno z IEC 61131-3 s CODESYS
- Odobritev vrste E1 s strani Kraftfahrtbundesamt (nemški zvezni organ za motorni promet)
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...32 DC |
---|
Vhodi/izhodi
Skupno število vhodov in izhodov | 64 |
---|---|
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 32; Število analognih vhodov: 16; Število frekvenčnih vhodov: 16; Število vhodov rezistorja: 6; Število digitalnih izhodov: 32; Število analognih izhodov: 2 |
Vhodi
Število frekvenčnih vhodov | 16 |
---|---|
Število vhodov rezistorja | 6 |
Število digitalnih vhodov | 32 |
Število analognih vhodov | 16 |
Analogni vhod (tok) [mA] | 0...20 |
Analogni vhod (napetost) [V] | 0...32 |
Izhodi
Število digitalnih izhodov | 32 |
---|---|
Število analognih izhodov | 2 |
Analogni izhod napetosti [V] | 0,2...10 |
Število izhodov PWM | 28 |
Število izhodov PWM-I | 18 |
Število izhodov s H-mostom | 2 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | funkcije vhodov/izhodov |
---|---|
Funkcija PLC skladno z IEC 61131-3 | da |
Vmesniki
Število vmesnikov CAN | 5 |
---|---|
Število vmesnikov R232 | 1 |
Število vmesnikov USB | 1 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 1774,5 |
---|---|
Mere [mm] | 153 x 43 x 277 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|